- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0109Dźwignie nastawne nierdzewne z gwintem zewnętrznym |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna. Wersja:Części ze stali nierdzewnej niepowlekane. Uchwyt kulisty polerowany.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne. Wymiary „H1” i „A” za dopłatą są dostępne w innych długościach.Wskazówka dotycząca planu:1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, 0 stopni |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | X | L | A=Długość rękojeści | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0109.1082X15 | 0° | M8 | 15 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1082X20 | 0° | M8 | 20 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1082X25 | 0° | M8 | 25 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1082X30 | 0° | M8 | 30 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1082X40 | 0° | M8 | 40 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1082X50 | 0° | M8 | 50 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1082X60 | 0° | M8 | 60 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1102X15 | 0° | M10 | 15 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1102X20 | 0° | M10 | 20 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1102X25 | 0° | M10 | 25 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1102X30 | 0° | M10 | 30 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1102X40 | 0° | M10 | 40 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1102X50 | 0° | M10 | 50 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1102X60 | 0° | M10 | 60 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1122X15 | 0° | M12 | 15 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1122X20 | 0° | M12 | 20 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1122X25 | 0° | M12 | 25 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1122X30 | 0° | M12 | 30 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1122X40 | 0° | M12 | 40 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1122X50 | 0° | M12 | 50 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1122X60 | 0° | M12 | 60 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.2122X20 | 0° | M12 | 20 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 154,94 PLN | | K0109.2122X25 | 0° | M12 | 25 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 154,94 PLN | | K0109.2122X30 | 0° | M12 | 30 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 154,94 PLN | | K0109.2122X40 | 0° | M12 | 40 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 161,33 PLN | | K0109.2122X50 | 0° | M12 | 50 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 161,33 PLN | | K0109.2122X60 | 0° | M12 | 60 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 161,33 PLN | | K0109.3122X20 | 0° | M12 | 20 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 203,01 PLN | | K0109.3122X25 | 0° | M12 | 25 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 203,01 PLN | | K0109.3122X30 | 0° | M12 | 30 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 203,01 PLN | | K0109.3122X40 | 0° | M12 | 40 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 208,95 PLN | | K0109.3122X50 | 0° | M12 | 50 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 208,95 PLN | | K0109.3122X60 | 0° | M12 | 60 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 208,95 PLN | | K0109.3122X70 | 0° | M12 | 70 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 216,41 PLN | | K0109.3122X80 | 0° | M12 | 80 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 216,41 PLN | | K0109.3122X90 | 0° | M12 | 90 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 216,41 PLN | | K0109.3162X20 | 0° | M16 | 20 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 203,01 PLN | | K0109.3162X25 | 0° | M16 | 25 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 203,01 PLN | | K0109.3162X30 | 0° | M16 | 30 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 203,01 PLN | | K0109.3162X40 | 0° | M16 | 40 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 208,95 PLN | | K0109.3162X50 | 0° | M16 | 50 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 208,95 PLN | | K0109.3162X60 | 0° | M16 | 60 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 208,95 PLN | | K0109.3162X70 | 0° | M16 | 70 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 216,41 PLN | | K0109.3162X80 | 0° | M16 | 80 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 216,41 PLN | | K0109.3162X90 | 0° | M16 | 90 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 216,41 PLN | | K0109.4162X30 | 0° | M16 | 30 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 237,46 PLN | | K0109.4162X40 | 0° | M16 | 40 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 246,27 PLN | | K0109.4162X50 | 0° | M16 | 50 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 246,27 PLN | | K0109.4162X60 | 0° | M16 | 60 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 246,27 PLN | | K0109.4162X70 | 0° | M16 | 70 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 255,92 PLN | | K0109.4162X80 | 0° | M16 | 80 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 255,92 PLN | | K0109.4162X90 | 0° | M16 | 90 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 255,92 PLN | | K0109.4202X30 | 0° | M20 | 30 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 237,46 PLN | | K0109.4202X40 | 0° | M20 | 40 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 246,27 PLN | | K0109.4202X50 | 0° | M20 | 50 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 246,27 PLN | | K0109.4202X60 | 0° | M20 | 60 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 246,27 PLN | | K0109.4202X70 | 0° | M20 | 70 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 255,92 PLN | | K0109.4202X80 | 0° | M20 | 80 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 255,92 PLN | | K0109.4202X90 | 0° | M20 | 90 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 255,92 PLN | |
|
Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, 20 stopni |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | X | L | A=Długość rękojeści | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0109.1081X15 | 20° | M8 | 15 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1081X20 | 20° | M8 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1081X25 | 20° | M8 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1081X30 | 20° | M8 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1081X40 | 20° | M8 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1081X50 | 20° | M8 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1081X60 | 20° | M8 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1101X15 | 20° | M10 | 15 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1101X20 | 20° | M10 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1101X25 | 20° | M10 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1101X30 | 20° | M10 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1101X40 | 20° | M10 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1101X50 | 20° | M10 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1101X60 | 20° | M10 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1121X15 | 20° | M12 | 15 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1121X20 | 20° | M12 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1121X25 | 20° | M12 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1121X30 | 20° | M12 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 126,23 PLN | | K0109.1121X40 | 20° | M12 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1121X50 | 20° | M12 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.1121X60 | 20° | M12 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 129,99 PLN | | K0109.2121X20 | 20° | M12 | 20 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 154,94 PLN | | K0109.2121X25 | 20° | M12 | 25 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 154,94 PLN | | K0109.2121X30 | 20° | M12 | 30 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 154,94 PLN | | K0109.2121X40 | 20° | M12 | 40 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 161,33 PLN | | K0109.2121X50 | 20° | M12 | 50 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 161,33 PLN | | K0109.2121X60 | 20° | M12 | 60 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 161,33 PLN | | K0109.3121X20 | 20° | M12 | 20 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 203,01 PLN | | K0109.3121X25 | 20° | M12 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 203,01 PLN | | K0109.3121X30 | 20° | M12 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 203,01 PLN | | K0109.3121X40 | 20° | M12 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 208,95 PLN | | K0109.3121X50 | 20° | M12 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 208,95 PLN | | K0109.3121X60 | 20° | M12 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 208,95 PLN | | K0109.3121X70 | 20° | M12 | 70 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 216,41 PLN | | K0109.3121X80 | 20° | M12 | 80 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 216,41 PLN | | K0109.3121X90 | 20° | M12 | 90 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 216,41 PLN | | K0109.3161X20 | 20° | M16 | 20 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 203,01 PLN | | K0109.3161X25 | 20° | M16 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 203,01 PLN | | K0109.3161X30 | 20° | M16 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 203,01 PLN | | K0109.3161X40 | 20° | M16 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 208,95 PLN | | K0109.3161X50 | 20° | M16 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 208,95 PLN | | K0109.3161X60 | 20° | M16 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 208,95 PLN | | K0109.3161X70 | 20° | M16 | 70 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 216,41 PLN | | K0109.3161X80 | 20° | M16 | 80 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 216,41 PLN | | K0109.3161X90 | 20° | M16 | 90 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 216,41 PLN | | K0109.4161X30 | 20° | M16 | 30 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 237,46 PLN | | K0109.4161X40 | 20° | M16 | 40 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 246,27 PLN | | K0109.4161X50 | 20° | M16 | 50 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 246,27 PLN | | K0109.4161X60 | 20° | M16 | 60 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 246,27 PLN | | K0109.4161X70 | 20° | M16 | 70 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 255,92 PLN | | K0109.4161X80 | 20° | M16 | 80 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 255,92 PLN | | K0109.4161X90 | 20° | M16 | 90 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 255,92 PLN | | K0109.4201X30 | 20° | M20 | 30 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 237,46 PLN | | K0109.4201X40 | 20° | M20 | 40 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 246,27 PLN | | K0109.4201X50 | 20° | M20 | 50 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 246,27 PLN | | K0109.4201X60 | 20° | M20 | 60 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 246,27 PLN | | K0109.4201X70 | 20° | M20 | 70 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 255,92 PLN | | K0109.4201X80 | 20° | M20 | 80 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 255,92 PLN | | K0109.4201X90 | 20° | M20 | 90 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 255,92 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|