Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zacisk pływający z oddzielnym zaciskiem przedmiotu obrabianego i blokadą
K1227

Zacisk pływający z oddzielnym zaciskiem przedmiotu obrabianego...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus i szczęki mocujące ze stali do nawęglania.
Obudowa aluminiowa.
Wersja:Korpus azotowany, oksydowany i szlifowany.
Szczęki zaciskowe azotowane i oksydowane.
Obudowa anodowana na niebiesko.
Wskazówka:Zacisk pływający służy do mocowania i podpierania punktów mocowania na detalach cienkościennych, wrażliwych i podatnych na wyginanie. Zapobiega drganiom i wyginaniu w trakcie obróbki.Wskazówki obsługowe:1. Wcisnąć zacisk pływający w dół.
2. Rozewrzeć szczęki mocujące. Dolna szczęka dociska przedmiot obrabiany z niewielką siłą sprężynującą.
3. Dociągnąć nakrętkę sześciokątną (18) siłą wynoszącą maks. 15 Nm. Szczęki zaciskają przedmiot obrabiany, zacisk nadal pływa.
4. Dociągnąć nakrętkę sześciokątną (10) siłą wynoszącą maks. 10 Nm. Proces zaciskania przedmiotu obrabianego jest zakończony.
5. Luzowanie odbywa się w odwrotnej kolejności.
Montaż:Forma A:
Na przyrządzie zamocować zacisk pływający z gwintem M12.
Ograniczenie wysokości i zakres obrotu wyrównać za pomocą niebieskiej tulei nastawczej i zacisnąć wkrętem bez łba (3x 2,5). Przy ustawianiu ograniczenia wysokości w górę przewidzieć odpowiednio duży luz.
Aby zagwarantować niezawodne działanie otwór gwintowany M12 musi być zawsze zamknięty.
Do niestandardowych wymogów mocowania można zmodyfikować lub wymienić seryjne szczęki mocujące.
Forma B:
Zamocować zacisk pływający w otworach mocujących dla M6 na przyrządzie.
Ogranicznik wysokości oraz zakres obrotu wyregulować za pomocą niebieskiej tulei nastawczej i zacisnąć wkrętem bez łba (4a SW 2,5). Podczas ustawiania ograniczenia wysokości do góry pozostawić dostatecznie duży luz.
W przypadku nietypowych sytuacji montażowych można zmodyfikować lub wymienić seryjne szczęki mocujące.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1227 Zacisk pływający z oddzielnym zaciskiem przedmiotu obrabianego i blokadą 404 kB

Rysunki

Zacisk pływający z oddzielnym zaciskiem przedmiotu obrabianego i blokadą
Zacisk pływający z oddzielnym zaciskiem przedmiotu obrabianego i blokadą

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDroga dosuwumaks. skok
zacisku
Nośność
N
Siła zacisku
N
CADOsp.CenaZamów
K1227.100812A10 mm1280008000 4 440,15 PLN
K1227.080812B81280008000 4 766,18 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl