- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1135Smarowniczki kulkowe z główką płaską wg DIN 3404 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Stal ocynkowana. Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Smarowniczki kulkowe z główką płaską przeznaczone są zwłaszcza do miejsc wymagających smarowania dużą ilością smaru, ponieważ ich konstrukcja umożliwia wysoką przepustowość smaru. Ze względu na wytrzymałą konstrukcję smarowniczki kulkowe z główką płaską są stosowane w maszynach, w których występują duże obciążenia zewnętrzne.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1135.11006100 | Stal | M6x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 6,29 PLN | | K1135.11008100 | Stal | M8x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 6,29 PLN | | K1135.11010100 | Stal | M10x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 6,29 PLN | | K1135.11018 | Stal | G1/8 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 6,29 PLN | | K1135.11606100 | Stal | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 5,92 PLN | | K1135.11608100 | Stal | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 5,92 PLN | | K1135.11608125 | Stal | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 5,92 PLN | | K1135.11610100 | Stal | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 5,92 PLN | | K1135.11610150 | Stal | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 5,92 PLN | | K1135.11612150 | Stal | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 5,92 PLN | | K1135.11616150 | Stal | M16x1,5 | 16 | 18 | 7 | 17 | | | 6,56 PLN | | K1135.11618 | Stal | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 5,92 PLN | | K1135.11614 | Stal | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6,14 PLN | | K1135.21606100 | stal nierdzewna | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 29,68 PLN | | K1135.21608100 | stal nierdzewna | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 28,30 PLN | | K1135.21608125 | stal nierdzewna | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 28,30 PLN | | K1135.21610100 | stal nierdzewna | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 28,30 PLN | | K1135.21610150 | stal nierdzewna | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 28,30 PLN | | K1135.21612150 | stal nierdzewna | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 28,30 PLN | | K1135.21618 | stal nierdzewna | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 28,30 PLN | | K1135.21614 | stal nierdzewna | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 28,30 PLN | | K1135.12216150 | Stal | M16x1,5 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 17,66 PLN | | K1135.12214 | Stal | G1/4 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 17,66 PLN | | K1135.12238 | Stal | G3/8 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 17,66 PLN | | K1135.22216150 | stal nierdzewna | M16x1,5 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 112,73 PLN | | K1135.22214 | stal nierdzewna | G1/4 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 112,73 PLN | | K1135.22238 | stal nierdzewna | G3/8 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 112,73 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|