Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko
K0252

Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść i wstawka z wzmocnionego tworzywa sztucznego.
Trzpień gwintowany ze stali 5.8.
Wersja:Stal pasywowana na niebiesko.Wskazówka:Standardowo dostarczany jest kolor ciemnoszary RAL 7021.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0252 Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko 194 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0252.1041X10M41012,614,121,7511,33229,147,955131210 8,87 PLN
K0252.1041X15M41012,614,121,7511,33229,147,955131215 8,87 PLN
K0252.1041X20M41012,614,121,7511,33229,147,955131220 8,87 PLN
K0252.1051X10M51012,614,121,7511,33229,147,955131210 8,87 PLN
K0252.1051X15M51012,614,121,7511,33229,147,955131215 8,87 PLN
K0252.1051X20M51012,614,121,7511,33229,147,955131220 8,87 PLN
K0252.1051X25M51012,614,121,7511,33229,147,955131225 8,87 PLN
K0252.2051X10M513,51719285,51441,93864,57417,51210 10,53 PLN
K0252.2051X15M513,51719285,51441,93864,57417,51215 10,53 PLN
K0252.2051X20M513,51719285,51441,93864,57417,51220 10,53 PLN
K0252.2051X25M513,51719285,51441,93864,57417,51225 10,53 PLN
K0252.2051X30M513,51719285,51441,93864,57417,51230 10,53 PLN
K0252.2051X40M513,51719285,51441,93864,57417,51240 10,66 PLN
K0252.2061X10M613,51719285,51441,93864,57417,51210 10,53 PLN
K0252.2061X15M613,51719285,51441,93864,57417,51215 10,53 PLN
K0252.2061X20M613,51719285,51441,93864,57417,51220 10,53 PLN
K0252.2061X25M613,51719285,51441,93864,57417,51225 10,53 PLN
K0252.2061X30M613,51719285,51441,93864,57417,51230 10,53 PLN
K0252.2061X40M613,51719285,51441,93864,57417,51240 10,66 PLN
K0252.2081X10M813,51719285,51441,93864,57417,51210 10,53 PLN
K0252.2081X15M813,51719285,51441,93864,57417,51215 10,53 PLN
K0252.2081X20M813,51719285,51441,93864,57417,51220 10,53 PLN
K0252.2081X25M813,51719285,51441,93864,57417,51225 10,53 PLN
K0252.2081X30M813,51719285,51441,93864,57417,51230 10,53 PLN
K0252.2081X40M813,51719285,51441,93864,57417,51240 10,66 PLN
K0252.3081X20M81720,423,940,71023,158,153,381,193221220 13,33 PLN
K0252.3081X25M81720,423,940,71023,158,153,381,193221225 13,33 PLN
K0252.3081X30M81720,423,940,71023,158,153,381,193221230 13,33 PLN
K0252.3081X40M81720,423,940,71023,158,153,381,193221240 13,90 PLN
K0252.3081X50M81720,423,940,71023,158,153,381,193221250 13,90 PLN
K0252.3081X60M81720,423,940,71023,158,153,381,193221260 13,90 PLN
K0252.3101X20M101720,423,940,71023,158,153,381,193221220 13,33 PLN
K0252.3101X25M101720,423,940,71023,158,153,381,193221225 13,33 PLN
K0252.3101X30M101720,423,940,71023,158,153,381,193221230 13,33 PLN
K0252.3101X40M101720,423,940,71023,158,153,381,193221240 13,90 PLN
K0252.3101X50M101720,423,940,71023,158,153,381,193221250 13,90 PLN
K0252.3101X60M101720,423,940,71023,158,153,381,193221260 13,90 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl