Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania 1.1141, stal nierdzewna 1.4301 lub stal nierdzewna 1.4401.Wersja:kuta matrycowo.Wskazówka:Przeznaczone do prostych zastosowań związanych z podnoszeniem i przenoszeniem wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa (przemysł maszynowy, osprzęt do podnoszenia, elementy chwytające).
Znacznik CE jest wytłoczony na śrubie z uchem transportowym.
Nośność F2 poniżej maks. 45° na jedną śrubę z uchem transportowym.
Na zapytanie:Świadectwo zgodności.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0767 Śruby z uchem transportowym DIN 580 301 kB
 Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych 718 kB

Rysunki

Śruby z uchem transportowym DIN 580

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
Klucz
stalowy
Powierzchnia
korpusu
D1LD2D3D4EHKMF1 maks.
kN
F2 max.
kN

 
CADOsp.CenaZamów
K0767.08stal1.1141z połyskiemM8132036206368101,40,95 5,89 PLN
K0767.10stal1.1141z połyskiemM101725452584510122,31,7 7,56 PLN
K0767.12stal1.1141z połyskiemM1220,5305430105312143,42,4 10,21 PLN
K0767.16stal1.1141z połyskiemM16273563351262141675 15,12 PLN
K0767.20stal1.1141z połyskiemM203040724014711619128,3 20,36 PLN
K0767.24stal1.1141z połyskiemM2436509050189020241812,7 39,16 PLN
K0767.008stal1.1141ocynkowany galwanicznieM8132036206368101,40,95 5,89 PLN
K0767.010stal1.1141ocynkowany galwanicznieM101725452584510122,31,7 7,56 PLN
K0767.012stal1.1141ocynkowany galwanicznieM1220,5305430105312143,42,4 10,21 PLN
K0767.016stal1.1141ocynkowany galwanicznieM16273563351262141675 15,12 PLN
K0767.020stal1.1141ocynkowany galwanicznieM203040724014711619128,3 20,36 PLN
K0767.024stal1.1141ocynkowany galwanicznieM2436509050189020241812,7 39,16 PLN
K0767.108stal nierdzewna1.4301-M8132036206368101,40,95 19,50 PLN
K0767.110stal nierdzewna1.4301-M101725452584510122,31,7 31,21 PLN
K0767.112stal nierdzewna1.4301-M1220,5305430105312143,42,4 45,42 PLN
K0767.116stal nierdzewna1.4301-M16273563351262141675 64,64 PLN
K0767.120stal nierdzewna1.4301-M203040724014711619128,3 100,18 PLN
K0767.124stal nierdzewna1.4301-M2436509050189020241812,7 177,50 PLN
K0767.208stal nierdzewna1.4401-M8132036206368101,40,95 27,60 PLN
K0767.210stal nierdzewna1.4401-M101725452584510122,31,7 37,86 PLN
K0767.212stal nierdzewna1.4401-M1220,5305430105312143,42,4 62,48 PLN
K0767.216stal nierdzewna1.4401-M16273563351262141675 100,39 PLN
K0767.220stal nierdzewna1.4401-M203040724014711619128,3 129,82 PLN
K0767.224stal nierdzewna1.4401-M2436509050189020241812,7 274,43 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl