- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0377Nakrętki do rowków teowych rozszerzona DIN 508 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego, klasa 10, EN AW-7075 lub stal nierdzewna 1.4571.Wersja:Stal ulepszona (czarna). Aluminium i stal nierdzewna niepowlekana.Wskazówka:Aluminiowe nakrętki do rowków teowych są wyposażone w stalowe wstawki gwintowe.
Trwałość wersji ze stali nierdzewnej: Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | Szerokość rowka | B | B1 | D | H | H1 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0377.05 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 6 | 10 | 5,6 | M5 | 8 | 4 | 10 | | | 5,88 PLN | | K0377.06 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 6,14 PLN | | K0377.061 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 10 | 15 | 9,6 | M6 | 12 | 6 | 15 | | | 8,04 PLN | | K0377.08 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 10 | 15 | 9,6 | M8 | 12 | 6 | 15 | | | 6,51 PLN | | K0377.081 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 12 | 18 | 11,6 | M8 | 14 | 7 | 18 | | | 8,67 PLN | | K0377.082 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 14 | 22 | 13,6 | M8 | 16 | 8 | 22 | | | 10,26 PLN | | K0377.10 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 12 | 18 | 11,6 | M10 | 14 | 7 | 18 | | | 7,20 PLN | | K0377.101 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 14 | 22 | 13,6 | M10 | 16 | 8 | 22 | | | 10,26 PLN | | K0377.12 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 14 | 22 | 13,6 | M12 | 16 | 8 | 22 | | | 8,10 PLN | | K0377.121 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 16 | 25 | 15,6 | M12 | 18 | 9 | 25 | | | 12,49 PLN | | K0377.122 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 18 | 28 | 17,6 | M12 | 20 | 10 | 28 | | | 15,50 PLN | | K0377.123 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 20 | 32 | 19,6 | M12 | 24 | 12 | 32 | | | 23,97 PLN | | K0377.124 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 22 | 35 | 21,6 | M12 | 28 | 14 | 35 | | | 28,67 PLN | | K0377.14 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 16 | 25 | 15,6 | M14 | 18 | 9 | 25 | | | 10,11 PLN | | K0377.141 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 18 | 28 | 17,6 | M14 | 20 | 10 | 28 | | | 15,50 PLN | | K0377.16 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 18 | 28 | 17,6 | M16 | 20 | 10 | 28 | | | 12,49 PLN | | K0377.161 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 20 | 32 | 19,6 | M16 | 24 | 12 | 32 | | | 22,16 PLN | | K0377.163 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 24 | 40 | 23,6 | M16 | 32 | 16 | 40 | | | 41,10 PLN | | K0377.164 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 28 | 44 | 27,6 | M16 | 36 | 18 | 44 | | | 47,35 PLN | | K0377.18 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 20 | 32 | 19,6 | M18 | 24 | 12 | 32 | | | 21,26 PLN | | K0377.181 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 22 | 35 | 21,6 | M18 | 28 | 14 | 35 | | | 31,31 PLN | | K0377.20 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 22 | 35 | 21,6 | M20 | 28 | 14 | 35 | | | 24,60 PLN | | K0377.201 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 24 | 40 | 23,6 | M20 | 32 | 16 | 40 | | | 46,76 PLN | | K0377.202 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 28 | 44 | 27,6 | M20 | 36 | 18 | 44 | | | 49,20 PLN | | K0377.22 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 24 | 40 | 23,6 | M22 | 32 | 16 | 40 | | | 37,93 PLN | | K0377.24 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 28 | 44 | 27,6 | M24 | 36 | 18 | 44 | | | 44,17 PLN | | K0377.241 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 36 | 54 | 35,5 | M24 | 44 | 22 | 54 | | | 94,79 PLN | | K0377.27 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 32 | 50 | 31,5 | M27 | 40 | 20 | 50 | | | 140,45 PLN | | K0377.30 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 36 | 54 | 35,5 | M30 | 44 | 22 | 54 | | | 108,65 PLN | | K0377.36 | stal po ulepszeniu cieplnym | ulepszona (czarny) | 42 | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 | 65 | | | 209,01 PLN | | K0377.204 | aluminium | z połyskiem | 6 | 10 | 5,6 | M4 | 8 | 4 | 10 | | | 35,12 PLN | | K0377.206 | aluminium | z połyskiem | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 34,91 PLN | | K0377.2061 | aluminium | z połyskiem | 10 | 15 | 9,6 | M6 | 12 | 6 | 15 | | | Na zapytanie | | K0377.208 | aluminium | z połyskiem | 12 | 18 | 11,6 | M8 | 14 | 7 | 18 | | | Na zapytanie | | K0377.210 | aluminium | z połyskiem | 14 | 22 | 13,6 | M10 | 16 | 8 | 22 | | | 72,11 PLN | | K0377.216 | aluminium | z połyskiem | 22 | 35 | 21,6 | M16 | 28 | 14 | 35 | | | 117,86 PLN | | K0377.806 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 14,28 PLN | | K0377.808 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 10 | 15 | 9,6 | M8 | 12 | 6 | 15 | | | 15,61 PLN | | K0377.810 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 12 | 18 | 11,6 | M10 | 14 | 7 | 18 | | | 19,41 PLN | | K0377.812 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 14 | 22 | 13,6 | M12 | 16 | 8 | 22 | | | 26,88 PLN | | K0377.814 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 16 | 25 | 15,6 | M14 | 18 | 9 | 25 | | | 37,09 PLN | | K0377.816 | stal nierdzewna A4 | z połyskiem | 18 | 28 | 17,6 | M16 | 20 | 10 | 28 | | | 48,73 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|