- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0129Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna.Wersja:Części stalowe – z połyskiem.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne. Wymiary „H1” i „A” za dopłatą są dostępne w innych długościach.Wskazówka dotycząca planu:1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, 0 stopni |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | X | A=Długość rękojeści | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Liczba zębów | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0129.1081X30 | 0° | M8 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 26 | 30 | | | 123,41 PLN | | K0129.1081X40 | 0° | M8 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 26 | 40 | | | 129,59 PLN | | K0129.1081X50 | 0° | M8 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 26 | 50 | | | 129,59 PLN | | K0129.2101X30 | 0° | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 30 | | | 152,12 PLN | | K0129.2101X40 | 0° | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 40 | | | 160,63 PLN | | K0129.2101X50 | 0° | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 50 | | | 160,63 PLN | | K0129.2101X60 | 0° | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 60 | | | 160,63 PLN | | K0129.2121X30 | 0° | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 30 | | | 152,12 PLN | | K0129.2121X40 | 0° | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 40 | | | 160,63 PLN | | K0129.2121X50 | 0° | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 50 | | | 160,63 PLN | | K0129.2121X60 | 0° | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 60 | | | 160,63 PLN | | K0129.3161X40 | 0° | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 36 | 40 | | | 190,97 PLN | | K0129.3161X50 | 0° | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 36 | 50 | | | 190,97 PLN | | K0129.3161X60 | 0° | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 36 | 60 | | | 190,97 PLN | |
|
Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, 15 stopni |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | X | A=Długość rękojeści | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Liczba zębów | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0129.1082X30 | 15° | M8 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | 30 | | | 129,49 PLN | | K0129.1082X40 | 15° | M8 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | 40 | | | 135,69 PLN | | K0129.1082X50 | 15° | M8 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | 50 | | | 135,69 PLN | | K0129.2102X30 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 30 | | | 158,20 PLN | | K0129.2102X40 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 40 | | | 166,72 PLN | | K0129.2102X50 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 50 | | | 166,72 PLN | | K0129.2102X60 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 60 | | | 166,72 PLN | | K0129.2122X30 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 30 | | | 158,20 PLN | | K0129.2122X40 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 40 | | | 166,72 PLN | | K0129.2122X50 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 50 | | | 166,72 PLN | | K0129.2122X60 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 60 | | | 166,72 PLN | | K0129.3162X40 | 15° | M16 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | 40 | | | 197,07 PLN | | K0129.3162X50 | 15° | M16 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | 50 | | | 197,07 PLN | | K0129.3162X60 | 15° | M16 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | 60 | | | 197,07 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|