Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dźwignie pozycjonujące
K0918

Dźwignie pozycjonujące

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał, wersja:Korpus i sworznie dociskowe ze stali utwardzonej, hartowanej i szlifowanej.
Uchwyt ze stali utwardzonej, hartowanej.
Gałka kulista – duroplast PF 31, czarny.
Wskazówka:* Dopuszczalna siła dociśnięcia uchwytu.
** Do tej masy maksymalnej możliwe jest optymalne pozycjonowanie obrabianego detalu..
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0918 Dźwignie pozycjonujące 298 kB

Rysunki

Dźwignie pozycjonujące

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCDEFGHJKLMNPQRSTUSiła
ręczna
FH N
Maksymalny ciężar
przedmiotu obrabianego
kg
CADOsp.CenaZamów
K0918.28084812203428128601017546M57120100135M4x5150*250** 1 202,67 PLN
K0918.421261153048421412801323763M6942590158M6x8200*300** 1 333,08 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl