- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0910Sworznie mocujące z trzpieniem gwintowanym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.Wyposażenie:do: K0910.3240 dla K0910.105060 i K0910.106070, K0910.4050 dla K0910.108090 i K0910.110110Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | C | D | E | F | G | H | J | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0910.105060 | 5 | M5 | 6 | 8 | 17 | 1,2 | 3 | 4 | 2,5 | | | 108,14 PLN | | K0910.106070 | 5 | M6 | 7 | 8 | 17 | 1,2 | 3 | 4 | 2,5 | | | 108,14 PLN | | K0910.108090 | 8 | M8 | 9 | 12 | 22 | 1,5 | 4,3 | 6 | 4 | | | 120,27 PLN | | K0910.110110 | 8 | M10 | 11 | 12 | 22 | 1,5 | 4,3 | 6 | 4 | | | 120,27 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|