text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Zatrzaski kulkowe ze stali szlachetnej z kulką ceramiczną KIPP - Zatrzaskiwanie bez rdzewienia

W przypadku precyzyjnego pozycjonowania, mocowania lub zatrzaskiwania obowiązkowe są niezawodne komponenty, szczególnie przy pracy w trudnych i wymagających warunkach. Nowe zatrzaski kulkowe ze stali szlachetnej KIPP są doskonale przystosowane do tego zadania. Dzięki zestawieniu stali szlachetnej A4 i kulki ceramicznej z azotku krzemu komponenty łączą w sobie najwyższą odporność na korozję z doskonałą obciążalnością mechaniczną.

Zatrzaski kulkowe z HEINRICH KIPP WERK sprawdzają się wszędzie tam, gdzie nieodzowna jest precyzja i trwałość. Wykorzystywane są w technice medycznej, budowie maszyn, branży spożywczej lub w sektorze motoryzacyjnym. Dzięki zastosowanym materiałom elementy są odpowiednie również do wysokich obciążeń mechanicznych oraz obszarów, w których są narażone na skrajne warunki, jak słona woda, oddziaływania chemiczne lub wilgoć. Stal szlachetna A4 zapewnia bardzo dobrą wytrzymałość w połączeniu z doskonałą odpornością na korozję, natomiast kulka ceramiczna wyróżnia się dużą wiązkością i twardością, wytrzymałością na zużycie, odpornością chemiczną i możliwością izolacji elektronicznej. Jednocześnie solidna konstrukcja sprężynujących elementów dociskowych zmniejsza zużycie i zmęczenie materiału.

Precyzyjne rozwiązania do wymagających zastosowań
Zatrzaski kulkowe KIPP są odporne na zużycie, a ich zastosowanie jest bardzo uniwersalne. Jako pomoc do pozycjonowania, element zatrzaskowy lub element mocujący są używane w wielu branżach oraz wymagających zastosowaniach. Duża różnorodność wariantów obejmuje osiem wielkości gwintów od M3 do M16 oraz różne opcje montażowe z gniazdem imbusowym (K0610) lub rowkowym (K0609).