Dzięki systemom szybkiego mocowania do stołów spawalniczych firma KIPP oferuje elastyczne rozwiązanie do szybkiego pozycjonowania, mocowania i zwalniania elementów obrabianych na stołach z siatką otworów. Modułowe komponenty wspierają wydajne procesy przygotowania i zapewniają powtarzalne pozycjonowanie – idealne rozwiązanie dla spawalnictwa i budowy przyrządów, budowy maszyn i urządzeń oraz obróbki metali.
Szybsze przygotowanie, precyzyjniejsza praca
Szczególnie w przypadku często zmieniających się elementów obrabianych i zadań produkcyjnych systemy szybkiego mocowania umożliwiają skrócenie czasu ustawiania i przezbrojenia. Elementy obrabiane, ograniczniki i elementy osprzętu można bezpiecznie zamocować i w każdej chwili łatwo zmienić ich położenie. Pozwala to zaoszczędzić czas i ograniczyć ilość odrzutów dzięki niezmiennie precyzyjnemu ustawieniu.
System modułowy zapewniający maksymalną elastyczność
System szybkiego mocowania KIPP jest przeznaczony do stołów z siatką otworów o średnicy 16 mm i 28 mm. Śruby mocujące są dostępne dla różnych grubości materiałów i umożliwiają szybkie mocowanie elementów obrabianych oraz elementów osprzętu.
Asortyment uzupełniają płyty adapterowe, kątowniki zaciskowe, łożyska obrotowe, napinacze mimośrodowe oraz inne akcesoria. Wszystkie elementy można łączyć w sposób modułowy i elastycznie dostosowywać do różnych zadań związanych z mocowaniem i montażem.
Solidne i wszechstronne zastosowanie
Śruby mocujące są dostępne w wersji stalowej lub ze stali nierdzewnej i zostały zaprojektowane z myślą o codziennym użytkowaniu w wymagających warunkach produkcyjnych. Dzięki modułowej konstrukcji istniejące systemy mocujące można w każdej chwili rozbudować lub dostosować do nowych wymagań.
Odkryj teraz systemy szybkiego mocowania firmy KIPP, zapewniające wydajne procesy przygotowania maszyn i precyzyjne pozycjonowanie.