text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Sprężyny gazowe 

Do kontrolowanego otwierania, przytrzymywania i zamykania

KIPP rozszerza ofertę o nowe sprężyny gazowe w wersji ze stali i stali nierdzewnej. Niewymagające konserwacji stopki tłumiące drgania wspomagają kontrolowane otwieranie, przytrzymywanie i zamykanie klap, pokryw i ruchomych komponentów i nadają się do zastosowań w inżynierii mechanicznej, technice medycznej oraz budowie pojazdów i instalacji.


Indywidualnie dostosowane wspomaganie siły

Nowe serie K2517 (stal)K2518 (stal nierdzewna) umożliwiają precyzyjne dostosowanie do różnych przebiegów ruchu. Dzięki indywidualnemu napełnianiu wymaganym ciśnieniem gazu, siły rozciągające można precyzyjnie dopasować do danego zastosowania. Można je regulować w zależności od potrzeb za pomocą zintegrowanego zaworu napełniającego.

Wytrzymałe materiały do różnych obszarów zastosowań

Wersja ze stali zawiera stalową rurkę dociskową i twarde chromowane tłoczysko i jest szczególnie odpowiednia do ekonomicznych rozwiązań przemysłowych. Do środowisk krytycznych pod względem korozji, KIPP oferuje wersję ze stali nierdzewnej z rurką dociskową ze stali nierdzewnej 1.4301 i tłoczyskiem ze stali nierdzewnej 1.4305.
 

Elastyczna integracja

Sprężyny gazowe są standardowo dostępne z tłoczyskiem o średnicy od 6 do 14 mm i skoku od 40 do 400 mm. Gwinty przyłączeniowe po obu stronach umożliwiają połączenie z różnymi elementami łączącymi i okuciami ze stali lub stali nierdzewnej oraz ułatwiają integrację z różnymi konstrukcjami.
 

Trwałość i brak konserwacji

Zaprojektowane do pracy w temperaturach od -20°C do +80°C, sprężyny gazowe działają bezobsługowo przez cały okres żywotności. Są zatem niezawodnym rozwiązaniem do zastosowań, w których wymagane są stale kontrolowane przebiegi ruchu i wysoki poziom niezawodności działania.

Aby naprawdę trzymały każdą klapę 🤐⚙️
Dowiedz się więcej o naszych sprężynach gazowych, oglądając film.