text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Rękojeść nastawna firmy KIPP – oryginał od 1952 r.

Od ponad 100 lat HEINRICH KIPP WERK jest synonimem kompetencji produkcyjnych, pomysłowości i wiedzy technicznej na najwyższym poziomie. Dzięki pasji do innowacji i bezkompromisowej jakości, KIPP stał się wiodącym producentem rękojeści nastawnych – znanych na całym świecie jako oryginalne dźwignie KIPP. Łączą niezawodność, stabilność i wszechstronność do perfekcji i wyznaczają standardy na całym świecie.

Możliwe zastosowania są tak różnorodne, jak same branże: w budowie maszyn, przemyśle motoryzacyjnym, technice medycznej i opiece zdrowotnej, przemyśle spożywczym i opakowaniowym, elektrotechnice, przemyśle drzewnym i meblarskim, budownictwie, obróbce metali – czy też w wielu innych gałęziach przemysłu: dźwignie KIPP sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagane są precyzyjne rozwiązania i maksymalna odporność.

Połączenie tradycji i postępu skutkuje produktami, które budzą zaufanie i od dziesięcioleci są cenione w kraju i za granicą.


Sposób działania rękojeści nastawnych KIPP

Rękojeści nastawne służą do niezawodnego zaciskania i mocowania detali oraz innych komponentów – na przykład w maszynach lub urządzeniach. Dużą zaletą rękojeści nastawnej KIPP jest montaż bez narzędzi i możliwość szybkiej regulacji, co gwarantuje maksymalną elastyczność.

Sposób działania jest prosty i intuicyjny: po podniesieniu części chwytowej następuje zwolnienie wewnętrznego uzębienia pomiędzy dźwignią a wstawką. Dźwignię można teraz swobodnie obracać bez poruszania się wstawki. Gdy tylko uchwyt zostanie zwolniony, uzębienia zatrzaskują się ponownie i mocno łączą dźwignię z wstawką. Gdy część chwytowa jest poruszana, wstawka obraca się wraz z nią, dzięki czemu części maszyn, osprzęt i detale mogą być precyzyjnie pozycjonowane lub zwalniane.

Tradycja spotyka się z innowacją – ewolucja rękojeści nastawnych KIPP

To, co w 1919 roku zaczęło się od warsztatu mechanicznego i produkcji urządzeń kuchennych, wraz ze stworzeniem pierwszej rękojeści nastawnej KIPP w 1952 roku, stało się prawdziwym kamieniem milowym w historii naszej firmy. Z biegiem lat innowacyjna idea przerodziła się w asortyment produktów, który dzisiaj obejmuje około 27 500 rękojeści nastawnych przeznaczonych do najróżniejszych wymogów izastosowań.

Właściwości i wersje rękojeści nastawnych KIPP

Tak jak różnorodne są obszary zastosowania rękojeści nastawnych, tak różne są również wersje w asortymencie KIPP. Wszystkie modele są dostępne z rękojeściami nastawnymi z gwintem wewnętrznym i rękojeściami nastawnymi z gwintem zewnętrznym. Wyróżniają się one również solidnym wykonaniem, dużą obciążalnością i łatwą obsługą – idealnie nadają się do szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle i rzemiośle.