text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Siła prowadzenia przenośnika taśmowego

KIPP prezentuje modułowy zestaw produktów

Nowe komponenty i elementy podporowe do instalacji przenośnikowych – elastyczność w połączeniu z bezpieczeństwem procesu

Dzięki nowej, modułowej gamie prowadnic bocznych, elementów podporowych i komponentów połączeniowych, firma KIPP oferuje teraz zaawansowane rozwiązania do budowy urządzeń przenośnikowych. System został zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności, stabilności i łatwości obsługi – jest idealny do takich obszarów zastosowań, jak przemysł spożywczy i opakowaniowy, budowa maszyn specjalnych lub technologia automatyzacji.

Elementy podporowe zapewniające maksymalną stabilność

KIPP oferuje dwu- i trójnożne elementy stóp, łączniki T, głowice podporowe oraz złączki zaciskowe do średnic 48,3 mm i 60,3 mm (DIN EN 10220), aby zapewnić bezpieczeństwo strukturalne instalacji przenośnikowych. Solidna konstrukcja skutecznie chroni przed odkształceniami i zapewnia precyzyjne wyrównanie taśmy przenośnika. W zależności od wykonania możliwe są obciążenia od 1,5 kN do 9,6 kN.


Zalety w skrócie:

✔️ Indywidualne konfigurowanie – system o konstrukcji modułowej

✔️ Wysoka jakość materiałów – trwałe komponenty odporne na korozję

✔️ Maksymalne bezpieczeństwo procesów – mniej błędów dzięki precyzyjnym prowadnicom i stabilnej konstrukcji

✔️ Łatwa integracja – nadaje się do nowych i istniejących instalacji



Jeden system do wielu wymagań

Nowy moduł produktów firmy KIPP oferuje konstruktorom i konserwatorom praktyczne rozwiązanie do optymalizacji linii przenośników – elastycznie rozszerzalne, bezpieczne w eksploatacji i zaprojektowane tak, aby spełniało wymagania nowoczesnych procesów produkcyjnych.


Dowiedz się więcej: