text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał
Trzpień mocujący ze stali ulepszonej cieplnie.
Kulki ze stali łożyskowej.

Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Trzpień mocujący hartowany, oksydowany.
Kulki hartowane, z połyskiem.


Rękojeść powleczona tworzywem sztucznym, kolor pomarańczowy RAL 2004.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka
Poprzez dociągnięcie dźwigni zaciskowej środkowa kula jest dociskana w dół i w ten sposób wyciska na zewnątrz trzy mniejsze kulki w tulei mocującej.
Za pomocą tego prostego w obsłudze systemu można skrócić czas wymiany palety lub przyrządu nawet dwunastokrotnie w stosunku do standardowych metod.
Montaż
1. Najpierw wykręcić wkręt bez łba z trzpienia mocującego.
2. Wkręcić dźwignię zaciskową.
Zalety
Mocowanie beznarzędziowe
Zakres dostawy
K0935 trzpień pozycjonujący Ball Lock.
K0122 cynkowy odlew ciśnieniowy z gwintem zewnętrznym.
Accessory
Zestaw naprawczy K0935.
Tuleje centrujące K0936.
K0937 tuleje mocujące forma A (wtłaczane od tyłu).
K0938 tuleje mocujące forma B (przykręcane od przodu).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również