Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Dzięki trzpieniowi mocującemu można łatwo mocować i wyśrodkować przedmiot obrabiany w otworze.
Dzięki zintegrowanemu osiowemu łożysku igiełkowemu, które wytwarza małe tarcie powierzchniowe, można osiągnąć wyższą siłę mocującą.
Łożysko z dużą nośnością gwarantuje długi okres użytkowania.
Cylinder dociskowy z efektem dociągania.
Montaż
Wprowadzić trzpień mocujący w otwór montażowy przez przedmiot obrabiany przeznaczony do mocowania.Najpierw dokręć śrubę ręcznie za pomocą śruby radełkowanej, a następnie za pomocą odpowiedniego klucza.
Część radełkową można również umieścić w przeznaczonym do tego otworze.
Zalety
Łatwo ustawiany zasięg naciągający
Niezależnie od średnicy i wykończenia powierzchni otworu (do H12)
Efekt dociągania
Znaczne zwiększenie siły zacisku przy tym samym momencie dokręcania
Wysokiej jakości osiowe łożysko igiełkowe z dużą nośnością i długim okresem użytkowania
Użycie
Idealne do mocowania elementów standardowych o różnych grubościach. Cylinder dociskowy może być również wykorzystywany do systemów szybkiej wymiany.
Wskazówka dotycząca planu
Wymiar H odnosi się do zakresu zaciskania.

1) O-ring
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również