Podwyższenia modułów można mocować za pomocą dwóch złączy wymiennych z punktem zerowym na modułach mocujących UNILOCK. Możliwy jest montaż z odstępem środków dwóch modułów mocujących wynoszącym 200 mm. Podwyższenia modułów zapewniają szybką i powtarzalną wymianę przyrządów oraz przedmiotów obrabianych w pomieszczeniach maszynowych. Systemy mocowania zapewniają optymalny dostęp do obrabiania przedmiotów dzięki podwyższonym lub nachylonym pod kątem złączom wymiennym. Ponadto dzięki zastosowaniu modułów podwyższających możliwe jest wyśrodkowanie elementów w pomieszczeniu maszynowym.
Możliwa jest obróbka z wielu stron dzięki zorientowanemu ustawianiu położenia zamocowania.
Materiał
Korpus – stal narzędziowa.
Moduł mocujący – stal do nawęglania.
Wersja
Moduł mocujący: powierzchnie referencyjne utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.
Wskazówka
Wysokie siły mocujące uzyskiwane są dzięki zintegrowanemu pakietowi sprężyn (jednostka mocowana jest bezciśnieniowo).
Luzowanie odbywa się pneumatycznie.
Również w przypadku spadku ciśnienia lub wahań doprowadzanego sprężonego powietrza cała siła wciągania zostaje zachowana.

Wszystkie moduły mocujące mają standardowo funkcję turbo. Ze względu na krótki impuls powietrzny na przyłączu powietrza „Turbo” znacznie zwiększa się normalna siła wciągania, uzyskiwana przez sprężyny. Dzięki temu moduły mocujące mogą być również bardzo skutecznie stosowane do ciężkiej obróbki skrawaniem.

Korzystanie z funkcji turbo do maksymalnej siły wciągania jest zalecane.

Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N
- siła mocująca (M12) 50 000 N
- siła mocująca (M16) 75 000 N
Siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 – 12.9.

Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.

Stała wielkość sworzni mocujących we wszystkich modułach mocujących i zgodność z modułowym 5-osiowym systemem mocowania 80 zapewniają wszechstronne możliwości zastosowań.
Dane techniczne
- siła wciągania z turbo 25 kN.
- ciśnienie systemowe: 6 barów, powietrze oliwione.
- dokładność powtarzania ≤0,005 mm.
- opcjonalne przyłącze powietrza czyszczącego.
Zakres temperatury
+5 °C do +60 °C.
Zalety
- Funkcja turbo w standardzie.
- Dokładność powtarzania ≤ 0,005 mm.
- Pozycjonowanie za pomocą stożka krótkiego.
- Duże siły wciągania.
- Optymalizacja czasu zbrojenia.
Wskazówka dotycząca planu
1) Gwint montażowy do ucha mocującego, do wyważania rozkładu masy przy wychylaniu
2) Przyłącze powietrza G1/8, funkcja turbo
3) Przyłącze powietrza G1/8, otwieranie
Accessory
Sworzeń mocujący K0967.
Trzpień ochronny do modułów mocujących K1010.
Osłona do modułów mocujących K1010.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również