text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał
Stalowa płyta bazowa.
Moduł mocujący – stal do nawęglania.
Wersja
Płyta bazowa szlifowana i oksydowana po obu stronach.
Powierzchnie referencyjne modułu mocującego hartowane i szlifowane.
Wskazówka
W pełni zmontowane obrotowe stanowiska mocowania ze zintegrowanymi modułami mocującymi UNILOCK ESM138-C do centrów tokarsko-frezarskich. Stanowiska mocowania umożliwiają połączenie technologii tokarskiej z techniką mocowania stacjonarnego. Stanowiska mocowania są mocowane do stołu maszynowego za pomocą sworzni centrujących i nakrętek do rowków teowych.
Moduły mocujące są uruchamiane centralnie, przez przyłącze pneumatyczne.
Wysokie siły mocujące uzyskiwane są dzięki zintegrowanemu pakietowi sprężyn (jednostka mocowana jest bezciśnieniowo). Wskaźnik wizualny pokazuje, że funkcja turbo jest aktywna.
Luzowanie odbywa się pneumatycznie.

Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N/moduł
- siła mocująca (M12) 50 000 N/moduł
- siła mocująca (M16) 75 000 N/moduł
siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 – 12.9.

Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Wskazówki obsługowe
K2351.320045075
Maks. prędkość obrotowa: 1400 1/min

K2351.520057079
Maks. prędkość obrotowa: 2000 1/min
Dane techniczne
- Ciśnienie otwarcia zaworu: 6 bar, powietrze oliwione.
- Przyłącze powietrza: G1/8.
- Dokładność powtarzania ≤ 0,005 mm.
- Dokładność ruchu obrotowego < 0,02 mm.
Zakres temperatury
+5 °C do +60 °C.
Zakres dostawy
- Stanowisko mocowania.
- Śruby mocujące.
- Sworzeń centrujący.
- Kołki ustalające.
- Nakrętki do rowków teowych.
- Śruba z uchem transportowym.
- Instrukcja obsługi.
Na zapytanie
Stanowisko mocowania o wymiarach specjalnych.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wizualne wyświetlanie funkcji Turbo
Accessory
- Trzpienie mocujące UNILOCK K0967.
- UNILOCK palety wymienne do systemu mocowania z punktami zerowymi K1218.
- UNILOCK trzpień ochronny do modułu mocującego K1010.
- UNILOCK zaślepka ochronna do modułu mocującego K1010.

Inni klienci kupili również