{"product":{"productId":"agid.35492","price":29423.57,"name":"6-krotne stanowiska mocowania UNILOCK"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stalowa płyta bazowa.
Moduł mocujący – stal do nawęglania.
Moduł mocujący – stal do nawęglania.
Wersja
Płyta bazowa szlifowana i oksydowana po obu stronach.
Powierzchnie referencyjne modułu mocującego hartowane i szlifowane.
Powierzchnie referencyjne modułu mocującego hartowane i szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stalowa płyta bazowa.
Moduł mocujący – stal do nawęglania.
Moduł mocujący – stal do nawęglania.
Wersja
Płyta bazowa szlifowana i oksydowana po obu stronach.
Powierzchnie referencyjne modułu mocującego hartowane i szlifowane.
Powierzchnie referencyjne modułu mocującego hartowane i szlifowane.
Wskazówka
W pełni zmontowane stanowiska mocowania ze zintegrowanymi modułami mocującymi UNILOCK ESM138-C. Stanowiska mocowania są mocowane na stole maszynowym za pomocą obejm mocujących lub bezpośrednio za pomocą śrub.
Stanowiska mocowania można wyrównać za pomocą otworu referencyjnego 25H7 i rowków referencyjnych 20H7.
Moduły mocujące są uruchamiane centralnie, przez przyłącze pneumatyczne.
Wysokie siły mocujące uzyskiwane są dzięki zintegrowanemu pakietowi sprężyn (jednostka mocowana jest bezciśnieniowo).
Luzowanie odbywa się pneumatycznie.
Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N/moduł
- siła mocująca (M12) 50 000 N/moduł
- siła mocująca (M16) 75 000 N/moduł
siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 – 12.9.
Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Stanowiska mocowania można wyrównać za pomocą otworu referencyjnego 25H7 i rowków referencyjnych 20H7.
Moduły mocujące są uruchamiane centralnie, przez przyłącze pneumatyczne.
Wysokie siły mocujące uzyskiwane są dzięki zintegrowanemu pakietowi sprężyn (jednostka mocowana jest bezciśnieniowo).
Luzowanie odbywa się pneumatycznie.
Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N/moduł
- siła mocująca (M12) 50 000 N/moduł
- siła mocująca (M16) 75 000 N/moduł
siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 – 12.9.
Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Dane techniczne
- Ciśnienie otwarcia zaworu: 6 bar, powietrze oliwione.
- Przyłącze powietrza: G1/8.
- Dokładność powtarzania ≤ 0,005 mm.
- Otwór referencyjny 25H7 i rowki referencyjne 20H7 do wyrównywania stanowiska mocowania.
- Przyłącze powietrza: G1/8.
- Dokładność powtarzania ≤ 0,005 mm.
- Otwór referencyjny 25H7 i rowki referencyjne 20H7 do wyrównywania stanowiska mocowania.
Zakres temperatury
+5 °C do +60 °C.
Zakres dostawy
- Stanowisko mocowania.
- pneumatyczne złącze wtykowe.
- Śruby z uchem transportowym.
- Instrukcja obsługi.
- pneumatyczne złącze wtykowe.
- Śruby z uchem transportowym.
- Instrukcja obsługi.
Na zapytanie
Stanowisko mocowania o wymiarach specjalnych.
Accessory
- Obejmy mocujące UNILOCK do stanowisk mocowania UNILOCK K1869.
- Sworznie mocujące UNILOCK K0967.
- Paleta wymienna UNILOCK do systemu mocowania z punktem zerowym K1218.
- Trzpień ochronny UNILOCK do modułów mocujących K1010.
- Pokrywa UNILOCK do modułów mocujących K1010.
- Listwa przyłączeniowa do stanowisk mocowania UNILOCK K2352.
- Sworznie mocujące UNILOCK K0967.
- Paleta wymienna UNILOCK do systemu mocowania z punktem zerowym K1218.
- Trzpień ochronny UNILOCK do modułów mocujących K1010.
- Pokrywa UNILOCK do modułów mocujących K1010.
- Listwa przyłączeniowa do stanowisk mocowania UNILOCK K2352.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.