{"product":{"productId":"agid.16051","price":3818.75,"name":"5-osiowy moduł bazowy UNILOCK mocowanie podwójne, rozmiar systemowy 80 mm"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
5-osiowy moduł bazowy UNILOCK mocowanie podwójne, rozmiar systemowy 80 mm, ze stopką
od
4 573,80 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
5-osiowy moduł bazowy UNILOCK mocowanie podwójne, rozmiar systemowy 80 mm, bez stopy
od
4 243,05 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka
5-osiowe moduły bazowe UNILOCK można po odpowiedniej adaptacji stosować bezpośrednio na stołach maszynowych z siatką otworów lub rowkami teowymi, jak również na płytach z siatką otworów o rozstawie 40/50 mm, rozmiar systemowy M12. Moduły te są odpowiednie do systemów mocowania punktu zerowego UNILOCK ze sworzniami mocującymi UNILOCK. Przy zastosowaniu odpowiedniego adaptacyjnego sworznia mocującego możliwy jest również bezpośredni montaż w połączeniu z innymi systemami mocującymi.
Moduł podstawowy bez stopy nadaje się szczególnie do mocowania z oszczędnością miejsca.
Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N
- siła mocująca (M12) 50 000 N
- siła mocująca (M16) 75 000 N
Siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 – 12.9.
Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Moduł podstawowy bez stopy nadaje się szczególnie do mocowania z oszczędnością miejsca.
Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N
- siła mocująca (M12) 50 000 N
- siła mocująca (M16) 75 000 N
Siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 – 12.9.
Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Na zapytanie
Z zabezpieczeniem przed przekręceniem
Wskazówka dotycząca planu
1) ze stopką
2) bez stopy
2) bez stopy