{"product":{"productId":"agid.22455","price":7733.88,"name":"Wieże mocujące z żeliwa szarego 4-stronne ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania"},"currency":"PLN"}
Materiał
GJL 300.
Wersja
Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.
Powierzchnie mocujące poddane obróbce wstępnej na wymiar 1 mm.
Powierzchnie mocujące poddane obróbce wstępnej na wymiar 1 mm.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
GJL 300.
Wersja
Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.
Powierzchnie mocujące poddane obróbce wstępnej na wymiar 1 mm.
Powierzchnie mocujące poddane obróbce wstępnej na wymiar 1 mm.
Wskazówka
Wieże mocujące ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania umożliwiają szybkie i ekonomiczne wykonywanie korpusów podstawowych z niestandardową siatką otworów lub otworami o indywidualnym układzie. Stopa jest już przystosowana do zamontowania na stole maszynowym. Powierzchnie mocowania mogą zostać poddane przez klienta obróbce w celu dostosowania na wymiar. Wieże mocujące są dopasowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnie z DIN 55201 i JIS6337-1980.
Kołki pozycjonujące do palikowania palet na stołach maszynowych, zgodnie z DIN 55201, należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Inne wymiary na zapytanie.
Kołki pozycjonujące do palikowania palet na stołach maszynowych, zgodnie z DIN 55201, należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Inne wymiary na zapytanie.
Na zapytanie
pozostałe wymiary.
Wskazówka dotycząca planu
1) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.