GJL 300.
Wersja
Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.
Wskazówka
Na płycie mocującej pionowej z obu stron można pozycjonować i mocować palety wymienne. Pozwala to na racjonalną wymianę przyrządów mocujących. Płyty mocujące pionowe są dopasowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnie z DIN 55201 i JIS6337-1980. Kołki pozycjonujące do palikowania płyt mocujących pionowych na stołach maszynowych, zgodnie z DIN 55201, należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym, a także 2 sztuki trzpieni ustalających do pozycjonowania palet wymiennych.
Wskazówka dotycząca planu
1) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również