text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał
GJL 250 wyżarzany.
Na zapytanie
Dalsze szerokości rowków.
Wskazówka dotycząca planu
Obrobione powierzchnie: +0,2 mm/+0,5 mm
Nieobrobione powierzchnie: ±2 mm

Inni klienci kupili również