GJL 300.
Wersja
Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.
Wskazówka
Odstęp rastrowy 50 ±0,02 mm.
Płyty mocujące pionowe są odpowiednie do pozycjonowania i mocowania przedmiotów obrabianych i przyrządów w pionie. Płyty mocujące pionowe z siatką otworów umożliwiają szybkie i ekonomiczne mocowanie przedmiotów obrabianych przy użyciu ustandaryzowanych elementów mocujących. Otwory rastrowe opisane znakami alfanumerycznymi gwarantują zdefiniowane rozmieszczenie elementów mocujących na wypadek konieczności jego odtworzenia.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Wskazówka dotycząca planu
1) Siatka otworów
2) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również