4-stronne kolumny mocujące ze zintegrowanymi modułami mocującymi UNILOCK EFM 138. Zintegrowane moduły mocujące umożliwiają zaciskanie i wymianę środków mocujących i osprzętu na kolumnie mocującej w najkrótszym możliwym czasie. Dzięki temu można skrócić czas konfiguracji i wydłużyć czas pracy maszyny.
Materiał
Kolumna mocująca GJL 300.
Moduł mocujący ze stali do nawęglania.
Wersja
Precyzyjnie obrobione powierzchnie styku płyty kolumny mocującej.
Powierzchnie referencyjne modułu mocującego hartowane i szlifowane.
Wskazówka
4-stronne kolumny mocujące są dopasowane do stołów maszynowych zgodnie z normami DIN 55201 i JIS6337-1980.

Moduły mocujące są przełączane centralnie za pomocą przyłącza pneumatycznego.
Wysokie siły mocujące uzyskiwane są dzięki zintegrowanemu pakietowi sprężyn (jednostka mocowana jest bezciśnieniowo).
Luzowanie odbywa się pneumatycznie.

Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N/moduł
- siła mocująca (M12) 50 000 N/moduł
- siła mocująca (M16) 75 000 N/moduł
siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 – 12.9.

Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Zakres temperatury
+5 °C do +60 °C.
Zakres dostawy
- Kolumna mocująca.
- Śruby transportowe.
- Instrukcja obsługi.
Wskazówka dotycząca planu
1) Otwarte przyłącze powietrza G1/8
2) Przyłącze powietrza G1/8, funkcja Turbo
Accessory
- Trzpienie mocujące UNILOCK K0967.
- UNILOCK palety wymienne do systemu mocowania z punktami zerowymi K1218.
- UNILOCK trzpień ochronny do modułu mocującego K1010.
- UNILOCK zaślepka ochronna do modułu mocującego K1010.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również