Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
szlifowane powierzchnie stykowe (HRC 32).
Wskazówka
Dzięki zestawowi łap mocujących można mocować listwy bazowe w dowolnej pozycji na stole maszyny.
Zastosowanie
Zestaw łap mocujących jest wprowadzany do rowka teowego stołu maszyny i przesuwany na odpowiednią pozycję listwy bazowej. Mocowanie za pomocą śruby z łbem walcowym.
Zalety
Zestaw łap mocujących można stosować dodatkowo oprócz innych rodzajów wielokrotnych systemów mocowania.
Zakres dostawy
4x łapy mocujące
4x Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym zgodnie z normą DIN 912.
4x Nakrętki do rowków teowych zgodnie z normą DIN 508.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również