text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
3 Wynik

Opis

Materiał
Stal narzędziowa.
Wersja
hartowane i szlifowane (HRC 55 ±2).
Wskazówka
Można wybrać między trzema różnymi wersjami stałych ograniczników:
- Gładka wersja, forma A, do przygotowanych przedmiotów obrobionych
- Wersja żłobkowana, forma B, do części surowych.
- Bez nasadek mocujących, forma C, do mocowania za pomocą małej krawędzi napinającej.
Boczne otwory mocujące służą do mocowania zderzaków przedmiotu obrobionego. Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach mocowania można dodatkowo zamontować jeszcze podpory do uzyskania optymalnej głębokości zaciskania przedmiotów obrobionych.
Dane techniczne
Należy przestrzegać maksymalnej siły zacisku i momentu dokręcania odpowiedniej szerokości systemowej z rodzin produktów K1828, K1829 i K1830.
Zastosowanie
Stałe ograniczniki ES będą ustawiane na listwach bazowych odpowiednio do sytuacji. Ryflowane powierzchnie umożliwiają osiągnięcie kształtowego połączenia dzięki dokręcaniu śruby mocującej. W ten sposób możliwe jest przyjmowanie dużych sił mocujących na obrabiane przedmioty. Dzięki wąskiej konstrukcji ogranicznika ES nadaje się on w szczególności do mocowania mniejszych detali i większej serii.
Zalety
Dzięki bocznej skali na listwach bazowych i stałych ogranicznikach można precyzyjnie ustawić pozycję stałych ograniczników.
Zakres dostawy
Stała szczęka ES.
Śruba mocująca.
Kamień do rowków teowych

Inni klienci kupili również