text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
5 Wynik

Opis

Opis produktu
Rozpieracze klinowe dzięki swojej zasadzie działania nadają się do wielokrotnego mocowania. Powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących.
Wkręcenie śruby mocującej powoduje ruch segmentu mocującego na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotu obrabianego do nieruchomych szczęk nasadowych.
Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji.
Droga przesuwu: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiał
Klin podwójny i segmenty mocujące ze stali do nawęglania.
Wersja
Klin podwójny i segmenty mocujące hartowane, fosforowane.
Wskazówka
Ten typ rozpieraczy klinowych można stosować tylko w połączeniu z listwą mocującą K1746 do mocowania w ramach systemu rozpieraczy klinowych.
Boczne otwory mocujące służą do mocowania dodatkowych nasadek dociskowych.
Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach mocowania można dodatkowo zamontować podpory do ustalenia głębokości zaciskania przedmiotu obrabianego.
Zalety
Boczna skala na szynie mocującej oraz szczęka stała pozwalają osiągnąć bardzo dużą powtarzalnosć mocowania.
Zakres dostawy
Rozpieracze klinowe.
Śruby mocujące.
Nakrętki do rowków teowych.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: gładkie powierzchnie mocowania
Forma B: żłobkowane powierzchnie mocowania
Forma C: ze stopniem
Forma D: z naddatkiem obróbkowym
Forma E: z pinami mocującymi

Inni klienci kupili również