Korpus oraz uchwyt szczęki ze stali do nawęglania
Wrzeciono z wytrzymałej stali specjalnej.
Wersja
Korpus oraz uchwyt szczęki hartowane i szlifowane.
Wskazówka do zamówienia
Dostawa z korbką sześciokątną.
Szczęki mocujące należy zamawiać oddzielnie.
Wskazówka
Imadło samocentrujące mechaniczne. Nadaje się do automatyzacji: kompatybilne z systemami obsługi.Elastyczne mocowanie: odpowiednie do systemów mocowania z punktem zerowym, mocowania na stole maszynowym lub za pośrednictwem płyty bazowej.
Dokładność centrowania: +/- 0,02 mm.
Zaleca się zastosowanie klucza dynamometrycznego w celu uzyskania odpowiedniej siły mocującej.
Cechy
- rowki i otwory gwintowane do zamocowania szczęk nasadzanych
- szczęki dwukierunkowe (wyposażenie dodatkowe) z bocznym gwintem zapewniają duży zakres mocowania
- łatwe odprowadzanie wiórów i chłodziwa
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również