text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Smart Products umożliwiają elektroniczny pomiar stanu uruchomienia różnych elementów mocujących i podporowych.

Kołki podporowe mogą być stosowane jako podpory, ograniczniki lub elementy dociskowe do przedmiotów obrabianych.
Wyłącznik krańcowy, który jest zintegrowany w kołku podporowym z czujnikiem przylegania, wykrywa, czy przedmiot obrabiany przylega, czy nie.

Jeśli kołki podporowe zostaną połączone z modułem Bluetooth K1831 przez zintegrowane gniazdo USB C, moduł przesyła status czujnika bezprzewodowo. Sygnał może być odbierany np. przez bramę sieciową K1494 i dalej przetwarzany.
Dodatkowo na zintegrowanym wyświetlaczu LED modułu Bluetooth wizualizowane są wskazania stanu kołków podporowych.

Zasilanie kołka podporowego odbywa się przez moduł Bluetooth, który w razie potrzeby można wymienić bez ponownej konfiguracji.
Materiał
Kołki podporowe ze stali ulepszonej cieplnie.
Czujnik przylegania ze stali nierdzewnej.
Obudowa wtyku ze stali.
Wersja
Kołki podporowe oksydowane, hartowane i szlifowane.
Obudowa wtyku oksydowana.
Wskazówka
Zabezpieczoną transmisję sygnałów można zapewnić tylko wtedy, gdy czujnik przylegania jest dociskany przez przedmiot obrabiany dokładnie w dół do powierzchni styku. Zakres tolerancji wynosi 0,2 mm.

Powierzchnia styku przedmiotu obrabianego musi być większa niż Ø10 mm.
Dane techniczne
Patrz Do pobrania, wskazówka techniczna.
Zastosowanie
Za pomocą kołków podporowych możliwe jest kontrolowanie pozycjonowania częściowego. Kołki podporowe mogą być również stosowane jako ogranicznik z kontrolą położenia.
Zakres temperatury
0°C do +65°C.
Bezpieczeństwo
Kołki podporowe z czujnikiem przylegania nie nadają się do ochrony osób.
Wskazówka dotycząca planu
1) Czujnik przylegania
2) Gniazdo USB typu C
Accessory
Moduł Bluetooth K1831.
Brama sieciowa K1494.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również