text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał

Obudowa i uchwyt ze stali nierdzewnej 1.4305

Kołek ze stali nierdzewnej 1.4310

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Śruby mocujące M2,5 ze stali nierdzewnej w komplecie.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 6 mm.

W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Wskazówki obsługowe
Upewnić się, że uchwyt znajduje się w położeniu „OFF”.
Umieścić zamek obrotowo-zaciskowy w płytce mocującej i obrócić uchwyt do pozycji „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
4) Dopasowanie do śrub mocujących (z łbem wpuszczanym) M2,5
Accessory
Płytka mocująca ze stali nierdzewnej do zamka zaciskowego z uchwytem wpuszczanym K2327.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również