{"product":{"productId":"agid.24464","price":569.47,"name":"kółko zwrotne ze stali nierdzewnej, z systemem stop fix, do obszarów sterylnych"},"currency":"PLN"}
- Odpowiednie do obszarów sterylnych
- Detekcja optyczna
- Tłumienie hałasu
- Duży komfort jazdy.
- Niewielki opór tarcia tocznego i opór obrotowy.
Opis
Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kółka z wysokiej jakości poliuretanu termoplastycznego.
Tarcza koła z jakościowego poliamidu.
Wersja
Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskami ślizgowymi.
Wskazówka
Oś koła przykręcana. Kółka kierujące i podpierające z płytką do przykręcania.
Zastosowanie
W obrębie obszarów o zaostrzonych wymaganiach higienicznych ładunki można transportować w sposób cichy, z zachowaniem maksymalnej wygody.
Zakres temperatury
-20 °C - +70 °C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.