text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał
Aluminiowy odlew ciśnieniowy.
Zaślepka z tworzywa sztucznego.
Wersja
czarny lub aluminiowy powlekany proszkowo.
Zaślepki do profili czarne lub w kolorze aluminiowym.
Wskazówka
Do łatwego i bezpiecznego zamykania drzwi i klap. Montaż następuje bez obróbki mechanicznej, od strony czołowej, za pomocą śrub z łbem walcowym lub soczewkowym w rozmiarze M6. W stanie zamkniętym zabezpieczone przed demontażem.

W wersjach z aktywacją kluczem w zakresie dostawy znajdują się 2 klucze. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Zamknięcie wykorzystuje system jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem (klucz Euro 5333).

W wersji z aktywacją za pomocą profilu dwuskrzydłowego dostarczany jest klucz z podwójnym bitem.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) klucz, w systemie jednego klucza
b) czworokąt 8 mm
c) profil dwuskrzydłowy 5 mm

Inni klienci kupili również