text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał
Poliamid.
O-ring FPM 70.
Wersja
czarny.
Wskazówka
Uchwyt kablowy to element mocujący do kabli i węży o średnicy do 12 mm.

Montaż polega na obróceniu wbudowanego młoteczka o 90° w rowku profilowym. Kabel ustalany jest za pomocą zamocowanego o-ringa.

Forma A: z jedną komorą.
Forma B: z dwoma oddzielnymi komorami.

Często kupowane z artykułami w Twoim koszyku