{"product":{"productId":"agid.30902","price":17.77,"name":"Półzawiasy aluminium, położone na zewnątrz"},"currency":"PLN"}
Materiał
Aluminium.
Wersja
anodowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Aluminium.
Wersja
anodowany.
Wskazówka
Półzawiasy z elementami płaskimi i profilami aluminiowymi.
Półzawiasy można zestawiać indywidualnie.
Możliwość obracania w zakresie 360°.
Mocowanie śrubami z łbem stożkowym wg DIN 7991 / ISO 10642.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Półzawiasy można zestawiać indywidualnie.
Możliwość obracania w zakresie 360°.
Mocowanie śrubami z łbem stożkowym wg DIN 7991 / ISO 10642.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Accessory
Oś K2104.
Zaślepka K2105.
Zaślepka K2105.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.