text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał
Obudowa do tarcz kół: blacha stalowa.
Obudowa do stopki wychylnej: odlew ciśnieniowy z aluminium.
Płyta montażowa: stal.
Dźwignia uruchamiająca: stal, powłoka ochronna z tworzywa sztucznego PUR.
Stopka wychylna: tworzywo sztuczne PA, wzmocnione granulatem szklanym. Wrzeciono stal.
Felga: patrz tabela.
Okładzina bieżna: patrz tabela.
Wersja
Obudowa do tarcz kół: ocynkowana i pasywowana na niebiesko.
Obudowa do stopki wychylnej: kolor aluminiowy powlekana proszkowo.
Płyta montażowa: ocynkowana.
Dźwignia uruchamiająca: ocynkowana, powłoka ochronna czarna.
Stopka: czarna. Wrzeciono ocynkowane.
Felga: patrz tabela.
Okładzina bieżna: patrz tabela.
Wskazówka
Rolka podnośna w wersji jako kółko prowadzące z wbudowaną stopką antywibracyjną z możliwością poziomowania. Z uszczelnionym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Oś koła przykręcana. Ergonomicznie ukształtowana dźwignia uruchamiająca, które nie obraca się wraz z kółkiem, ułatwia obsługę. Dzięki krótkiej drodze zadziałania, przy jednocześnie dużym skoku popychacza i bardzo dużej sile wynoszącej można z łatwością podnosić i bezpiecznie mocować nawet ciężkie urządzenia. Ze względu na wysoką proporcję dźwigni do 1:20, do podniesienia 200 kg potrzebny jest tylko ciężarek 10 kg. Zamontowana na talerzu stopki wychylnej płyta antypoślizgowa zabezpiecza stopkę wychylną przed ślizganiem, co nie powoduje zniszczeń podłogi.

Z zabezpieczeniem nici i wbudowaną płytką montażową do mocowania na profilach aluminiowych w wymiarze rastra 40 mm i 45 mm bez występu.
Wskazówka dotycząca planu
1) obrotowe
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również