text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Opis produktu
Elementy manipulacyjne z możliwością wykrywania wzrokowego są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej, zgodnego z FDA i UE10/2011.
Kolor zapewnia optycznie zauważalny kontrast między elementem obsługowym a innymi czynnikami i materiałami. W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania wzrokowego i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.
Materiał

Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania wzrokowego, zgodność z UE10/2011 i FDA.

Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.

Wersja
Termoplast ultramaryna RAL 5002.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Zastosowanie
- branża spożywcza
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań
Zakres temperatury
-20°C do +100°C.
Zalety
możliwość wykrywania wzrokowego.
Ultramaryna RAL 5002.
Materiały przystosowane do żywności.

Często kupowane z artykułami w Twoim koszyku