text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał
Biopolimer, buk.
Tuleja lub trzpień gwintowany ze stali 5.8.
Wersja

Tuleja lub trzpień gwintowany ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Buk naturalny z włóknami bukowymi lub barwiony na ciemnoszaro.
Zalety
Ten bioplastik wytwarzany jest w całości z surowców odnawialnych (nie zawiera ropy naftowej ani jej pochodnych).
Oszczędność nieodnawialnych paliw kopalnych.
Włókna drzewne pochodzą w 100% z rodzimych niemieckich lasów, użytkowanych w sposób zrównoważony.
Cechy
Duża wytrzymałość mechaniczna (sprawdzona, co najmniej podwójny stopień bezpieczeństwa).
Bioplastik nadaje się do recyklingu (podobnie, jak termoplasty).
Nadaje się do użytku na zewnątrz (nie ulega biodegradacji).
Wysoka odporność na działanie silnych kwasów i ługów.
Krótkotrwała odporność na działanie alkoholi, paliwa, olejów mineralnych, tłuszczów.

Często kupowane z artykułami w Twoim koszyku