Uchwyt pałąkowy Hygienic DESIGN został zaprojektowany specjalnie do zastosowania w obszarach przetwarzania żywności. Zwrócono szczególną uwagę na optymalną do czyszczenia geometrię i szorstkość powierzchni Ra ≤ 0,8 µm. Wymienne pierścienie uszczelniające uzupełniają cały pakiet.
Materiał

Uchwyt pałąkowy stal nierdzewna 1.4404.
Pierścień uszczelniający EU10/2011 i termoplast zgodny z FDA (POM, wzmacniany włóknem szklanym).

Wersja
Uchwyt pałąkowy ze stali nierdzewnej polerowany.
Pierścień uszczelniający RAL5002 - ultramaryna.
Wskazówka
Powierzchnia przylegania pierścienia uszczelniającego musi być wykonana idealnie równo i prostopadle do otworu na śruby, a chropowatość powierzchni musi wynosić Ra ≤ 0,8 µm.
Uszczelka nie nadaje się do kwaśnego czyszczenia (wartość pH < 4) i użycia środków utleniających.
Zakres temperatury
od -20 °C do +100 °C (POM).
Montaż
Od tyłu.
Zalety
Materiały przystosowane do żywności.
Geometria optymalna dla czyszczenia.
Uwaga
Przystosowanie uchwytów pałąkowych Hygienic DESIGN użytkownik musi sprawdzić dla danego przypadku zastosowania. W zależności od obciążeń i zewnętrznych wpływów (temperatura, media czyszczące, media produktu) pierścień uszczelniający należy regularnie sprawdzać i wymienić w razie potrzeby.
Zakres dostawy
Uchwyt pałąkowy z dwoma pierścieniami uszczelniającymi.
Wskazówka dotycząca planu
1) Uchwyt pałąkowy
2) Pierścień uszczelniający
Accessory
Pierścienie uszczelniające K1649.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również