{"product":{"productId":"agid.32244","price":178.2,"name":"Regulowany uchwyt dystansowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN"},"currency":"PLN"}
Materiał
Uchwyt dystansowy: stal nierdzewna 1.4404.
Pierścień uszczelniający: EU10/2011 i tremoplast zgodny z FDA (POM).
Uszczelnienie trzpienia: 75 EPDM 295.
Pierścień uszczelniający: EU10/2011 i tremoplast zgodny z FDA (POM).
Uszczelnienie trzpienia: 75 EPDM 295.
Wersja
Uchwyt dystansowy: stal nierdzewna niepolerowana.
Pierścień uszczelniający: RAL5002 - ultramaryna (POM).
Uszczelnienie trzpienia: 75 EPDM 295 – czarne.
Pierścień uszczelniający: RAL5002 - ultramaryna (POM).
Uszczelnienie trzpienia: 75 EPDM 295 – czarne.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Uchwyt dystansowy Hygienic DESIGN został zaprojektowany specjalnie do zastosowania w obszarach przetwarzania żywności. Odstęp pomiędzy dwoma komponentami można ustawić bezstopniowo na żądaną długość za pomocą klucza płaskiego. Zwrócono szczególną uwagę na optymalną do czyszczenia geometrię i szorstkość powierzchni Ra ≤ 0,8 µm. Pierścień uszczelniający z tworzywa sztucznego przystosowanego do żywności jest wymienny.
Materiał
Uchwyt dystansowy: stal nierdzewna 1.4404.
Pierścień uszczelniający: EU10/2011 i tremoplast zgodny z FDA (POM).
Uszczelnienie trzpienia: 75 EPDM 295.
Pierścień uszczelniający: EU10/2011 i tremoplast zgodny z FDA (POM).
Uszczelnienie trzpienia: 75 EPDM 295.
Wersja
Uchwyt dystansowy: stal nierdzewna niepolerowana.
Pierścień uszczelniający: RAL5002 - ultramaryna (POM).
Uszczelnienie trzpienia: 75 EPDM 295 – czarne.
Pierścień uszczelniający: RAL5002 - ultramaryna (POM).
Uszczelnienie trzpienia: 75 EPDM 295 – czarne.
Wskazówka
Powierzchnia przylegania pierścienia uszczelniającego w idealnym przypadku musi być płaska i wykonana pod kątem prostym do otworu śrubowego, a także musi mieć chropowatość powierzchni Ra ≤ 0,8 µm. Uszczelka nie nadaje się do kwaśnego czyszczenia (wartość pH < 4) i użycia środków utleniających. Przystosowanie tulei dystansowej Hygienic DESIGN użytkownik musi sprawdzić dla danego przypadku zastosowania. W zależności od obciążeń i zewnętrznych wpływów (temperatura, media czyszczące, media produktu) pierścień uszczelniający należy regularnie sprawdzać i wymienić w razie potrzeby.
Zakres temperatury
od -20 °C do +100 °C (POM).
Zalety
Płynnie ustawiany odstęp.
Wymienny pierścień uszczelniający.
Materiały przystosowane do żywności.
Geometria optymalna do czyszczenia.
Wymienny pierścień uszczelniający.
Materiały przystosowane do żywności.
Geometria optymalna do czyszczenia.
Na zapytanie
Specjalne długości.
Wskazówka dotycząca planu
1) Pierścień uszczelniający
2) Uszczelnienie trzpienia
2) Uszczelnienie trzpienia
Accessory
Pierścienie uszczelniające K1649.
Klucz oczkowy/szczękowy z nasadkami ochronnymi K1362.
Śruba z łbem sześciokątnym K1647.
Klucz oczkowy/szczękowy z nasadkami ochronnymi K1362.
Śruba z łbem sześciokątnym K1647.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.