text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał

Stal nierdzewna 1.4404.
Uszczelka z TPU.

Wskazówka
Korek gwintowany z metrycznym gwintem przyłączeniowym wg DIN EN 60423.
Do bezpiecznego zamykania nieużywanych otworów gwintowanych lub przelotowych.
Stopień ochrony IP 68 do 15 barów, IP 69.
Certyfikat EHEDG.
Zakres temperatury
-40°C do +85°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również