{"product":{"productId":"agid.37144","price":194.99,"name":"Dławnice kabli ze stali nierdzewnej, Hygienic DESIGN"},"currency":"PLN"}
Materiał
Dławnica kabla ze stali nierdzewnej: elementy zewnętrzne 1.4404, elementy wewnętrzne 1.4305.
Wkładka uszczelniająca: silikon HTS.
Wersja
Stal nierdzewna niepowlekana.
Silikon niebieski.
Silikon niebieski.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Dławnice kabli w wersji Hygienic DESIGN służą do wprowadzania kabli i przewodów stałych do korpusów, rozgałęźników i skrzynek przyłączeniowych – zwłaszcza w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym.
Materiał
Dławnica kabla ze stali nierdzewnej: elementy zewnętrzne 1.4404, elementy wewnętrzne 1.4305.
Wkładka uszczelniająca: silikon HTS.
Wersja
Stal nierdzewna niepowlekana.
Silikon niebieski.
Silikon niebieski.
Wskazówka
Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z EN 60423.
Stopień ochrony IP 68 do 15 bar, IP 69.
Odciążenie naciągu zgodnie z normą UE 62444.
Certyfikat EHEDG.
Wymiar D2 = obszar uszczelnienia zgodny z EHEDG odnosi się do obszaru uszczelnienia, który zgodnie z wytycznymi EHEDG uznaje się za certyfikowany.
Stopień ochrony IP 68 do 15 bar, IP 69.
Odciążenie naciągu zgodnie z normą UE 62444.
Certyfikat EHEDG.
Wymiar D2 = obszar uszczelnienia zgodny z EHEDG odnosi się do obszaru uszczelnienia, który zgodnie z wytycznymi EHEDG uznaje się za certyfikowany.
Zakres temperatury
-55°C do +180°C.
Zalety
- Posiada certyfikat zgodności z nowymi, zaostrzonymi wymogami EHEDG.
- Bardzo szeroki zakres temperatur.
- Niemożliwe obracanie się kabla dzięki ząbkowanemu wkładowi uszczelniającemu.
- Bardzo szeroki zakres temperatur.
- Niemożliwe obracanie się kabla dzięki ząbkowanemu wkładowi uszczelniającemu.
Na zapytanie
- Dodatkowe obszary uszczelnienia.
- Wariant EMC.
- Wariant EMC.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.