Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.

Części stalowe – nierdzewne 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Wersja
Uchwyt powleczony tworzywem sztucznym.
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Wskazówka
Seryjnie wykonywane są:
czarne matowe, srebrne metaliczne.
Na zapytanie
Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również