{"product":{"productId":"agid.20633","price":88.29,"name":"Zawiasy ze stali nierdzewnej"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal nierdzewna 1.4401.
Wersja
satynowana i polerowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4401.
Wersja
satynowana i polerowana.
Wskazówka
Zawiasy o wysokiej wytrzymałości.
Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony.
Kąt otwarcia 270°.
Mocowanie za pomocą śrub z łbem stożkowym, np. zgodnych z normą DIN 7991.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony.
Kąt otwarcia 270°.
Mocowanie za pomocą śrub z łbem stożkowym, np. zgodnych z normą DIN 7991.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.