text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał

Wysokowydajne tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym.
Oś ze stali nierdzewnej 1.4305.
Oś ze stali nierdzewnej 1.4404.

Wersja
Zawias czarny.
Oś z połyskiem.
Wskazówka
Podane wartości obciążenia to obciążenia zrywające zawiasy które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane, niewiążące wartości orientacyjne służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącego prawnie zapewnienia tych właściwości.

Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Accessory
K0708 Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642.
K1145 Nakrętki sześciokątne DIN 934.
K2099 Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.