Zawias i tuleje regulacyjne z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Oś ze stali nierdzewnej.
Wersja
Zawias i tuleje regulacyjne chromowane na połysk lub czarne.
Oś niepowlekana.
Wskazówka
Zawiasy do drzwi wewnętrznych.
Zawiasy mogą być stosowane z prawej i z lewej strony.

Groty strzałek oznaczają środek drogi przestawiania ”L” w celu ułatwienia montażu.

Drzwi i klapy można pozycjonować ze stopniowaniem przez przesunięcie tulei regulacyjnych. Tolerancje produkcyjne i szczeliny drzwi mogą być w ten sposób kompensowane w pionie oraz w poziomie i regulowane dodatkowo.

Żłobkowanie na spodzie tulei regulacyjnych oraz w otworach fasolkowych zawiasu zapobiegają ześlizgiwaniu.
Tuleje regulacyjne całkowicie zasłaniają otwory fasolkowe, dzięki czemu w zakresie regulacji nie może się osadzać brud.

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Accessory
Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Często kupowane z artykułami w Twoim koszyku