{"product":{"productId":"agid.19945","price":98.55,"name":"Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia"},"currency":"PLN"}
Materiał
Aluminium 6060 T5.
Tulejka z POM.
Śruba regulacyjna ze stali nierdzewnej.
Podkładka z PA.
Sworznie mocujące ze stali.
Tulejka z POM.
Śruba regulacyjna ze stali nierdzewnej.
Podkładka z PA.
Sworznie mocujące ze stali.
Wersja
Anodyzowany w kolorze czarnym.
Sworznie mocujące ocynkowane.
Sworznie mocujące ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia, forma A
od
98,55 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia, forma B
od
123,12 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Aluminium 6060 T5.
Tulejka z POM.
Śruba regulacyjna ze stali nierdzewnej.
Podkładka z PA.
Sworznie mocujące ze stali.
Tulejka z POM.
Śruba regulacyjna ze stali nierdzewnej.
Podkładka z PA.
Sworznie mocujące ze stali.
Wersja
Anodyzowany w kolorze czarnym.
Sworznie mocujące ocynkowane.
Sworznie mocujące ocynkowane.
Wskazówka
Zawiasy z nastawnym momentem obrotowym umożliwiają ustawianie drzwi pod dowolnym kątem. Opór tarcia można regulować bezstopniowo za pomocą śruby ustalającej (0–5 Nm).
Kąt otwarcia 225°.
Maks. wytrzymałość na rozciąganie: 6000 N
Maks. wytrzymałość na ścieranie: 5000 N
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Kąt otwarcia 225°.
Maks. wytrzymałość na rozciąganie: 6000 N
Maks. wytrzymałość na ścieranie: 5000 N
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zakres temperatury
od -20°C do +80°C
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: mocowanie za pomocą śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762
Forma B: mocowanie za pomocą trzpieni gwintowanych
Forma B: mocowanie za pomocą trzpieni gwintowanych
Accessory
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Oscylujące zawiasy 27906-055652.
Oscylujące zawiasy 27906-0556521.
Oscylujące zawiasy 27906-155652.
Oscylujące zawiasy 27906-1556521.
Oscylujące zawiasy 27906-055652.
Oscylujące zawiasy 27906-0556521.
Oscylujące zawiasy 27906-155652.
Oscylujące zawiasy 27906-1556521.