Zawiasy z elementami płaskimi i profilami aluminiowymi.
Dzięki demontażowi sworzni bez narzędzi połowy zawiasów można szybko rozłączać i łączyć.
Zawiasy mają zastosowanie w klapach, pokrywach lub ramach.
Możliwe zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.
Materiał

Termoplast wzmocniony włóknem szklanym.
Sworznie stalowe.
Akcesoria ze stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja
Zawias czarny zbliżony do RAL 9005.
Sworzeń ze stali ocynkowany.
Akcesoria niepowlekane.
Wskazówka
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zalety
montaż/demontaż bez narzędzi
Zakres dostawy
Dwie połowy zawiasów.
Wybrany sworzeń i/lub akcesoria.
Na zapytanie
Połączenia skrzydeł zawiasów o różnej długości.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: z trzpieniem montażowym
Forma B: ze sworzniem/łbem i kołkiem z drutu
Forma C: ze sworzniem/łbem i zawleczką
Forma D: z trzpieniem montażowym/blokadą bezpieczeństwa

2) Sworzeń
3) Zawleczka
4) Kołek z drutu
Accessory
K0776 trzpień montażowy z blokadą bezpieczeństwa.
sworzeń z głowicą ISO 2341.
Trzpień montażowy i kołkiem z drutu.
K1136 zawleczka DIN EN ISO 1234.
K0367 kołek z drutu.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również