{"product":{"productId":"agid.30404","price":142.4,"name":"Zawiasy, stal nierdzewna, rozłączane, demontowane, forma B, ze sworzniem/łbem i kołkiem z drutu"},"currency":"PLN"}
- Zawiasy rozłączane
- Zawiasy demontowane
- Bez użycia narzędzi
Opis
Opis produktu
Zawiasy z elementami płaskimi i profilami aluminiowymi.
Dzięki demontażowi sworzni bez narzędzi połowy zawiasów można szybko rozłączać i łączyć.
Zawiasy mają zastosowanie w klapach, pokrywach lub ramach.
Możliwe zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.
Dzięki demontażowi sworzni bez narzędzi połowy zawiasów można szybko rozłączać i łączyć.
Zawiasy mają zastosowanie w klapach, pokrywach lub ramach.
Możliwe zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.
Materiał
Stal nierdzewna 1.4401.
Sworzeń, stal nierdzewna 1.4305.
Kółko z drutu stal nierdzewna 1.4310.
Wersja
Zawias polerowany.
Sworzeń, kółko z drutu niepowlekane.
Sworzeń, kółko z drutu niepowlekane.
Wskazówka
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zalety
montaż/demontaż bez narzędzi
Zakres dostawy
Dwie połowy zawiasów.
Wybrany sworzeń i/lub akcesoria.
Wybrany sworzeń i/lub akcesoria.
Na zapytanie
Połączenia skrzydeł zawiasów o różnej długości.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: z trzpieniem montażowym
Forma B: ze sworzniem/łbem i kołkiem z drutu
Forma C: ze sworzniem/łbem i zawleczką
2) Sworzeń
3) Zawleczka
4) Kołek z drutu
Forma B: ze sworzniem/łbem i kołkiem z drutu
Forma C: ze sworzniem/łbem i zawleczką
2) Sworzeń
3) Zawleczka
4) Kołek z drutu
Accessory
K0776 trzpień montażowy z blokadą bezpieczeństwa.
sworzeń z głowicą ISO 2341.
Trzpień montażowy i kołkiem z drutu.
K1136 zawleczka DIN EN ISO 1234.
K0367 kołek z drutu.
sworzeń z głowicą ISO 2341.
Trzpień montażowy i kołkiem z drutu.
K1136 zawleczka DIN EN ISO 1234.
K0367 kołek z drutu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.