Stal, stal szlachetna 1.4301 lub aluminium 5754.

Sprężyna naciągowa ze stali lub stali nierdzewnej.

Wersja
Stal niepowlekana lub ocynkowana.
Stal szlachetna i aluminium, niepowlekane.
Sprężyna naciągowa ze stopu cynkowo-aluminiowego.
Wskazówka
Zawiasy walcowane.
Kąt otwarcia 270°.

Moment obrotowy sprężyny:
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm

W przypadku zawiasów z aluminium sprężyny naciągowe są wykonane ze stali ze stopem cynkowo-aluminiowym.

Forma A: bez otworami wierconymi
Forma B: z otworami wierconymi
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również